Menu Ricerca

Tappo con linguetta laterale 15.5 mm 13.5 mm Giallo LDPE

Questo tappo è dotato di una linguetta laterale per un ulteriore supporto quando lo si rimuove da un alloggiamento stretto. Protegge i fori filettati e non filettati da danni e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Resiste a temperature comprese tra -40 °C e 135 °C. Di colore giallo, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20573034

14600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,0394 €
5000 - 24999 0,0282 €
25000 + 0,0253 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

19,70 €

500 x 0,0394 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 15.5 mm
d2 13.5 mm
L 15.0 mm
w 10.0 mm
Colore Giallo
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci