Menu Ricerca

Tappo con linguetta laterale 28.0 mm 25.0 mm Giallo LDPE

Questo tappo è dotato di una linguetta laterale per un ulteriore supporto quando lo si rimuove da un alloggiamento stretto. Protegge i fori filettati e non filettati da danni e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Resiste a temperature comprese tra -40 °C e 135 °C. Di colore giallo, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20573126

8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,0582 €
2000 - 9999 0,0416 €
10000 + 0,0374 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

11,64 €

200 x 0,0582 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 28.0 mm
d2 25.0 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Colore Giallo
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci