Menu Ricerca

Tappo con linguetta laterale 5.0 mm 7.0 mm Naturale TPE

Questo tappo è dotato di una linguetta laterale per un ulteriore aiuto quando lo si rimuove da un alloggiamento stretto. Protegge i fori filettati e non filettati da danni e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Resiste a temperature comprese tra -40 °C e 135 °C. In colore naturale e realizzato in TPE.
Codice articolo:

494297

16791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1453 €
5000 + 0,0747 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

72,65 €

500 x 0,1453 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 5.0 mm
d2 7.0 mm
L 15.0 mm
w 7.0 mm
Colore Natural
Materiale TPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci