Menu Ricerca

Tappo con linguetta laterale 17.5 mm 23.9 mm Blu LDPE

Questa linguetta di tiro laterale blu fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Agevola inoltre l'estrazione da sedi strette.
Codice articolo:

P-23

3927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
350 - 3499 0,1955 €
3500 + 0,082 €
Confezione standard: 3500

Ordina a multipli di 350

Totale ordine:

68,43 €

350 x 0,1955 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 17.5 mm
d2 23.9 mm
Colore Blu
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci