Menu Ricerca

Tappo con linguetta laterale 36.8 mm 44.5 mm Blu LDPE

Questa linguetta di tiro laterale blu fornisce un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Agevola inoltre l'estrazione da sedi strette.
Codice articolo:

P-53

26185 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,3453 €
2000 + 0,1658 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

69,06 €

200 x 0,3453 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 36.8 mm
d2 44.5 mm
Colore Blu
Materiale LDPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci