Menu Ricerca

Tappi con linguetta di tiro laterale

Disponibile

I tappi con linguetta di tiro laterale sono un tipo di tappo dotato di una linguetta interna di tiro laterale e sono progettati per una facile rimozione in posizioni scomode. Possono essere usati per proteggere i fori filettati o non filettati durante la produzione, lo stoccaggio e il trasporto. Offrono protezione contro polvere, sporco, danni, umidità, acidi e corrosione.

La linguetta di tiro laterale è progettata per una rimozione facile e veloce e fornisce un aiuto aggiuntivo quando si rimuove il pezzo da un'applicazione a tenuta stagna. Resiste a temperature comprese tra -40 C e 135 C.

Utilizzati in varie applicazioni, tra cui macchinari, elettronica, settore automobilistico e sistemi HVAC.

  • Protegge da polvere, sporco, danneggiamenti, umidità, acidi e corrosione.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
  • Il design conico consente a questo elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni.
Materiale: LDPE, TPE Colore: Blu, Giallo, Naturale Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
78 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d2 d1 Colore Materiale D Acquista
0,0736 € - 0,3772 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
39.6 mm
Blu
LDPE
0,082 € - 0,1955 € 3927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.9 mm
17.5 mm
Blu
LDPE
0,1095 € - 0,1533 € 6427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.5 mm
28.2 mm
Blu
LDPE
0,358 € - 0,3975 € 53055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.6 mm
45.7 mm
Blu
LDPE
0,0226 € - 0,3627 € Richiedi il lead time qui
13.5 mm
7.6 mm
Blu
LDPE
0,096 € - 0,1868 € 22134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
8.0 mm
Natural
TPE
0,082 € - 0,1593 € 8532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
6.0 mm
Natural
TPE
0,1091 € - 0,2124 € 49832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
10.5 mm
Natural
TPE
0,1395 € - 0,2724 € 8155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.2 mm
14.2 mm
Natural
TPE
0,1796 € - 0,3482 € 5404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.5 mm
19.0 mm
Natural
TPE
0,0751 € - 0,412 € 701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.5 mm
29.0 mm
Natural
TPE
0,0784 € - 0,1642 € 21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
14.0 mm
Blu
LDPE
0,1423 € - 0,293 € 6955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
25.3 mm
Blu
LDPE
0,181 € - 0,3946 € Richiedi il lead time qui
49.3 mm
41.5 mm
Blu
LDPE
0,3385 € - 0,7051 € 4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
56.7 mm
Blu
LDPE
0,0903 € - 0,1877 € 53488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.9 mm
20.4 mm
Blu
LDPE
0,163 € - 0,3366 € 6627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.7 mm
29.6 mm
Blu
LDPE
0,1906 € - 0,4178 € 22262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
53.9 mm
45.2 mm
Blu
LDPE
0,0218 € - 0,1387 € 43413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
8.4 mm
Blu
LDPE
0,0707 € - 0,11 € Richiedi il lead time qui
35.5 mm
32.0 mm
Natural
TPE
  • di 4
Tappo con linguetta laterale 39.6 mm 47.6 mm Blu LDPE

P-55

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,0736 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    47.6 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo con linguetta laterale 17.5 mm 23.9 mm Blu LDPE

P-23

Fascia di prezzo
0,1955 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
3927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    23.9 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta laterale 28.2 mm 38.5 mm Blu LDPE

P-42

Fascia di prezzo
0,1533 € - 0,1095 €

Livelli di giacenza
6427 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    28.2 mm
  • d2
    38.5 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo con linguetta laterale 45.7 mm 51.6 mm Blu LDPE

P-59

Fascia di prezzo
0,3975 € - 0,358 €

Livelli di giacenza
53055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    45.7 mm
  • d2
    51.6 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo con linguetta laterale 7.6 mm 13.5 mm Blu LDPE

P-7

Fascia di prezzo
0,3627 € - 0,0226 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    13.5 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo con linguetta laterale 8.0 mm 10.0 mm Naturale TPE

494300

Fascia di prezzo
0,1868 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
22134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Colore
    Natural
Tappo con linguetta laterale 6.0 mm 8.0 mm Naturale TPE

494298

Fascia di prezzo
0,1593 € - 0,082 €

Livelli di giacenza
8532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    7.0 mm
  • Colore
    Natural
Tappo con linguetta laterale 10.5 mm 12.5 mm Naturale TPE

494302

Fascia di prezzo
0,2124 € - 0,1091 €

Livelli di giacenza
49832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.5 mm
  • d2
    12.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    8.0 mm
  • Colore
    Natural
Tappo con linguetta laterale 14.2 mm 16.2 mm Naturale TPE

494306

Fascia di prezzo
0,2724 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
8155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.2 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Colore
    Natural
Tappo con linguetta laterale 19.0 mm 21.5 mm Naturale TPE

494310

Fascia di prezzo
0,3482 € - 0,1796 €

Livelli di giacenza
5404 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    10.0 mm
  • Colore
    Natural
Tappo con linguetta laterale 29.0 mm 31.5 mm Naturale TPE

494314

Fascia di prezzo
0,412 € - 0,0751 €

Livelli di giacenza
701 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Colore
    Natural
Tappo con linguetta laterale 14.0 mm 19.8 mm Blu LDPE

P-17

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,0784 €

Livelli di giacenza
21000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    19.8 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo con linguetta laterale 25.3 mm 33.3 mm Blu LDPE

P-41

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1423 €

Livelli di giacenza
6955 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    25.3 mm
  • d2
    33.3 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo con linguetta laterale 41.5 mm 49.3 mm Blu LDPE

P-57

Fascia di prezzo
0,3946 € - 0,181 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    49.3 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta laterale 56.7 mm 63.5 mm Blu LDPE

P-68

Fascia di prezzo
0,7051 € - 0,3385 €

Livelli di giacenza
4900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    63.5 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo con linguetta laterale 20.4 mm 26.9 mm Blu LDPE

P-26

Fascia di prezzo
0,1877 € - 0,0903 €

Livelli di giacenza
53488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    26.9 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta laterale 29.6 mm 35.7 mm Blu LDPE

P-44

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
6627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    35.7 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo con linguetta laterale 45.2 mm 53.9 mm Blu LDPE

P-61

Fascia di prezzo
0,4178 € - 0,1906 €

Livelli di giacenza
22262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    53.9 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo con linguetta laterale 8.4 mm 14.3 mm Blu LDPE

P-8

Fascia di prezzo
0,1387 € - 0,0218 €

Livelli di giacenza
43413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    14.3 mm
  • Colore
    Blu
  • Materiale
    LDPE
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo con linguetta laterale 32.0 mm 35.5 mm Naturale TPE

20572877

Fascia di prezzo
0,11 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • w
    12.0 mm
  • Colore
    Natural