Menu Ricerca

Tappo conico con linguetta 47.63 mm 55.96 mm 44.45 mm Silicone

The Pull hollow plug comes with a handle and is designed to mask both threaded & blind holes that are closed on one side. The Tapered shape makes the plug suitable for many different bore diameters. The hole in the plug makes the installation process faster & more convenient.
Codice articolo:

20566678

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 + 8,1045 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

202,61 €

25 x 8,1045 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Linguetta With Tab
Filettatura standard compatibile Metrica
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M56
Materiale Silicone
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci