Menu Ricerca

Tappo conico di mascheratura 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturale

Tappo in gomma siliconica naturale adatta a filettature M2. Consigliato per la placcatura, l'anodizzazione, la verniciatura spray e altre applicazioni di finitura. Eccellenti proprietà di tenuta. Ideale per fori lisci e filettati. Resistenza alle alte temperature.
Codice articolo:

41321

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 + 0,1297 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

129,70 €

1000 x 0,1297 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
M1 0.8 mm
M2 3.2 mm
H 15.9 mm
Linguetta Without Tab
Filettatura standard compatibile Metrica
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M2
Materiale Silicone
Colore Natural
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci