Menu Ricerca

Tappi di chiusura bombati

Disponibile

Questi tappi di chiusura bombati sono adatti per sigillare le cavità dei pannelli in lamiera. Sono progettati per sigillare gli spazi vuoti nelle attrezzature o nei macchinari, nel settore della lamiera, come protezione contro gli spigoli vivi. Inoltre, fungono da barriera sicura che impedisce l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.

La forma bombata offre una finitura piacevole e pulita e contribuisce a deviare gli urti, riducendo le possibilità di danneggiare il tappo o l'apparecchiatura in cui viene inserito. Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.

Semplici da installare, sono realizzati per adattarsi perfettamente all'apertura che devono sigillare, garantendo un accoppiamento saldo e sicuro. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi a molti diametri di fori e spessori di pannelli e possono essere utilizzati in settori quali la produzione, l'edilizia e l'elettronica.

  • Sono resistenti alla corrosione e garantiscono l'isolamento elettrico.
  • Fungono da barriera impedendo l'ingresso di polvere, sporco, umidità e altri agenti contaminanti.
  • Si inseriscono perfettamente nell'apertura da sigillare, garantendo una tenuta sicura.
Materiale: HDPE, Nylon, PA, Copoliestere Colore: Nero, Bianco, Grigio, Naturale, Trasparente Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Series Code: SRTFLA, SR1086, SR1740, SRF0001

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
150 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Standard infiammabilità del materiale HD D Colore Materiale H T1 Acquista
0,1191 € - 0,1784 € Richiedi il lead time qui
Trasparente
Copoliestere
0,0975 € - 0,114 € 36306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
Bianco
PA
0,1992 € - 0,246 € 3639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
Bianco
PA
0,1435 € - 0,2146 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
Copoliestere
0,1609 € - 0,2414 € Richiedi il lead time qui
Trasparente
Copoliestere
0,1035 € - 0,1211 € 20044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
Nero
PA
0,1195 € - 0,1395 € 1953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
Nero
PA
0,2625 € - 0,2763 € 5385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
Nero
PA
0,0975 € - 0,114 € 725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
Bianco
PA
0,2058 € - 0,2169 € 7704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
Bianco
PA
0,3703 € - 0,7928 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
Nero
PA
0,7851 € - 1,9207 € 4575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
Nero
PA
0,1706 € - 0,2106 € Richiedi il lead time qui
UL94 V-2
Nero
PA
0,1347 € - 0,2141 € 905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
PA
0,1506 € - 0,239 € 1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
PA
0,2183 € - 0,3979 € 1657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
PA
0,125 € - 0,2003 € 985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PA
0,1049 € - 0,1272 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
Nero
PA
0,2214 € - 0,2733 € 12919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
UL94 V-2
9.6 mm
Nero
PA
1.2 mm
0,1376 € - 0,2183 € 1584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
PA
  • di 8
Tappo a scatto 6.4 mm 8.0 mm 1.6 mm Copoliestere

62WP0250

Fascia di prezzo
0,1784 € - 0,1191 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Copoliestere
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a scatto 4.8 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Bianco

62MP0187W

Fascia di prezzo
0,114 € - 0,0975 €

Livelli di giacenza
36306 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a scatto 30.0 mm 33.3 mm 3.2 mm PA Bianco

62MP1187W

Fascia di prezzo
0,246 € - 0,1992 €

Livelli di giacenza
3639 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a scatto 11.0 mm 11.0 mm 3.2 mm Copoliestere

62WP0437

Fascia di prezzo
0,2146 € - 0,1435 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Copoliestere
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a scatto 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm Copoliestere

62WP0500

Fascia di prezzo
0,2414 € - 0,1609 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Trasparente
  • Materiale
    Copoliestere
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a scatto 6.4 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Nero

460007

Fascia di prezzo
0,1211 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
20044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a scatto 12.7 mm 14.6 mm 3.2 mm PA Nero

460011

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
1953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a scatto 25.4 mm 30.5 mm 3.2 mm PA Nero

460018

Fascia di prezzo
0,2763 € - 0,2625 €

Livelli di giacenza
5385 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a scatto 9.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Bianco

462730

Fascia di prezzo
0,114 € - 0,0975 €

Livelli di giacenza
725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a scatto 20.6 mm 22.6 mm 3.2 mm PA Bianco

462736

Fascia di prezzo
0,2169 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
7704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a scatto 28.6 mm 30.9 mm 6.4 mm PA Nero

466860

Fascia di prezzo
0,7928 € - 0,3703 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a scatto 50.8 mm 55.1 mm 6.4 mm PA Nero

466866

Fascia di prezzo
1,9207 € - 0,7851 €

Livelli di giacenza
4575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a scatto 7.8 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Nero

PGM-8

Fascia di prezzo
0,2106 € - 0,1706 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo a scatto 9.5 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Bianco

168003011302

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1347 €

Livelli di giacenza
905 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a scatto 15.9 mm 18.2 mm 3.2 mm PA Bianco

168005011302

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
1499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a scatto 25.4 mm 30.5 mm 3.2 mm PA Bianco

168007511302

Fascia di prezzo
0,3979 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
1657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a scatto 4.8 mm 6.4 mm 1.6 mm PA Nero

168444522002

Fascia di prezzo
0,2003 € - 0,125 €

Livelli di giacenza
985 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a scatto 12.7 mm 14.3 mm 1.6 mm PA Nero

PGM-5

Fascia di prezzo
0,1272 € - 0,1049 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Tappo a scatto 9.6 mm 13.0 mm 1.2 mm PA Nero

PGM-9

Fascia di prezzo
0,2733 € - 0,2214 €

Livelli di giacenza
12919 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • HD
    9.6 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PA
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Tappo a scatto 11.1 mm 13.5 mm 3.2 mm PA Bianco

168003511302

Fascia di prezzo
0,2183 € - 0,1376 €

Livelli di giacenza
1584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale
    PA
  • Codice doganale
    3926909790