Menu Ricerca

Tappo di chiusura 35.4 mm 38.2 mm 1.6 mm TPR Nero

Questo tappo di chiusura in termoplastica (TPE/TPV) è in grado di resistere a temperature di esercizio fino a 95 °C. Resistente agli acidi, è utilizzato per proteggere da bordi taglienti e rifinire fori aperti in pannelli con spessore da 1,6 mm.
Codice articolo Essentra :

10090169

Codice articolo precedente:

15168

14800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,9993 €
2000 + 0,4702 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

199,86 €

200 x 0,9993 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 35.4 mm
h 3.1 mm
D 38.2 mm
H 7.15 mm
d2 31.5 mm
Materiale TPR
Colore Nero
Stile raccordo A spinta
Forma testa A cupola
Tipo di foro Rotondo
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci