Menu Ricerca

Tappi di chiusura

Disponibile

I tappi di chiusura proteggono la lamiera dai bordi taglienti e sigillano le cavità dei pannelli per evitare l'ingresso di polvere e umidità. Forniscono una finitura pulita, resistono agli acidi e smorzano le vibrazioni. Sono disponibili in diversi materiali; il TPE resiste a temperature fino a 95 C, il TPR da -40 C a 135 C, mentre il PVC resiste fino a 50 C.Proteggono dall’ingresso di umidità e polvere, sono resistenti agli acidi e anti-vibrazioni.Utilizzati nelle applicazioni elettroniche e nell’industria automobilistica.Utilizzati su lamiere per proteggere dai bordi taglienti e sono ideali per chiudere le cavità dei pannelli. Materiale: PVC, Nylon, TPE, EBA Colore: Nero Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Image
Type 5
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
51 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità D d1 h d2 Materiale H Tipo Acquista
0,4463 € - 0,4463 € Richiedi il lead time qui
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
PVC
12.4 mm
10082041 0,3205 € - 0,6877 € 53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,1069 € - 0,2283 € 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1363 € - 0,293 € 45009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,0776 € - 0,1662 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,0485 € - 0,1033 € 85300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,1727 € - 0,3685 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,3205 € - 0,6877 € 5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0606 € - 0,1236 € 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
10.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
PVC
4.5 mm
0,0847 € - 0,1831 € Richiedi il lead time qui
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,3399 € - 0,7254 € 4988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,0707 € - 0,1508 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
TPR
4.6 mm
0,0591 € - 0,1236 € 39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,1363 € - 0,293 € 45500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
PVC
6.5 mm
0,0569 € - 0,1215 € 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
10072721 0,0707 € - 0,1503 € Richiedi il lead time qui
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,21 € - 0,4468 € 1884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
28.3 mm
2.4 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,21 € - 0,4468 € 11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,0498 € - 0,1073 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,4615 € - 1,0359 € 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
  • di 3
Tappo di chiusura 57.5 mm PVC Nero

10070499

Fascia di prezzo
0,4463 € - 0,4463 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Tappo di chiusura 38.2 mm PVC Nero

10082041

Fascia di prezzo
0,6877 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
53000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Tappo di chiusura 22.0 mm PVC Nero

10069769

Fascia di prezzo
0,2283 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Tappo di chiusura 25.0 mm PVC Nero

10071168

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
45009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Tappo di chiusura 17.0 mm PVC Nero

10072028

Fascia di prezzo
0,1662 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Tappo di chiusura 9.5 mm PVC Nero

10072387

Fascia di prezzo
0,1033 € - 0,0485 €

Livelli di giacenza
85300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Tappo di chiusura 28.5 mm PVC Nero

10072646

Fascia di prezzo
0,3685 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Tappo di chiusura 38.2 mm PVC Nero

10074312

Fascia di prezzo
0,6877 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Tappo di chiusura 14.5 mm PVC Nero

10069851

Fascia di prezzo
0,1236 € - 0,0606 €

Livelli di giacenza
32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.5 mm
  • d2
    8.0 mm
Tappo di chiusura 18.7 mm PVC Nero

10071175

Fascia di prezzo
0,1831 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Tappo di chiusura 43.7 mm PVC Nero

10072554

Fascia di prezzo
0,7254 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
4988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Tappo di chiusura 9.3 mm TPR Nero

10090046

Fascia di prezzo
0,1508 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tappo di chiusura 15.0 mm PVC Nero

10071083

Fascia di prezzo
0,1236 € - 0,0591 €

Livelli di giacenza
39000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Tappo di chiusura 25.0 mm PVC Nero

10071731

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
45500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Tappo di chiusura 14.5 mm PVC Nero

10072400

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,0569 €

Livelli di giacenza
8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Tappo di chiusura 17.7 mm PVC Nero

10072721

Fascia di prezzo
0,1503 € - 0,0707 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Tappo di chiusura 32.0 mm PVC Nero

10079102

Fascia di prezzo
0,4468 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
1884 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    28.3 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tappo di chiusura 32.0 mm PVC Nero

10071830

Fascia di prezzo
0,4468 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
11400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Tappo di chiusura 9.3 mm PVC Nero

10072516

Fascia di prezzo
0,1073 € - 0,0498 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Tappo di chiusura 38.2 mm TPR Nero

10090176

Fascia di prezzo
1,0359 € - 0,4615 €

Livelli di giacenza
6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm