Menu Ricerca

Tappi di chiusura

Disponibile

I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.

Codice Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità D d1 Materiale H T1 Tipo Acquista
0,0776 € - 0,1662 € 3456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
0,3399 € - 0,7254 € 29535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
0,1893 € - 0,4091 € 2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
0,3205 € - 0,6877 € 19640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
0,21 € - 0,4468 € 36320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
0,0845 € - 0,1648 € 29130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
  • di 2
Tappo per pannello in metallo 11.5 mm 17.0 mm 1.6 mm PVC Nero

10768

Fascia di prezzo
0,1662 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
3456 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A scatto
  • Forma testa
    Cupola
  • Tipo di foro
    Rotondo
Tappo per pannello in metallo 38.2 mm 43.7 mm 1.6 mm PVC Nero

10877

Fascia di prezzo
0,7254 € - 0,3399 €

Livelli di giacenza
29535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A scatto
  • Forma testa
    Cupola
  • Tipo di foro
    Rotondo
Tappo per pannello in metallo 24.5 mm 30.0 mm 2.4 mm PVC Nero

11027

Fascia di prezzo
0,4091 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
2048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A scatto
  • Forma testa
    Cupola
  • Tipo di foro
    Rotondo
Tappo per pannello in metallo 31.5 mm 38.2 mm 0.8 mm PVC Nero

11239

Fascia di prezzo
0,6877 € - 0,3205 €

Livelli di giacenza
19640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A scatto
  • Forma testa
    Cupola
  • Tipo di foro
    Rotondo
Tappo per pannello in metallo 25.4 mm 32.0 mm 2.4 mm PVC Nero

11148

Fascia di prezzo
0,4468 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
36320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A scatto
  • Forma testa
    Cupola
  • Tipo di foro
    Rotondo
Tappo per pannello in metallo 13.1 mm 19.0 mm 0.8 mm PVC Nero

50680

Fascia di prezzo
0,1648 € - 0,0845 €

Livelli di giacenza
29130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale
    PVC
  • Colore
    Nero
  • Stile raccordo
    A spinta
  • Forma testa
    Cupola
  • Tipo di foro
    Rotondo