I tappi di protezione per flange con superficie di tenuta a gradino hanno un design conico per adattarsi perfettamente all'interno del tubo senza la necessità di elementi di fissaggio. Il PE protegge il lato macchinario a gradino e le flange della valvola da sporcizia e umidità durante la granigliatura e la sabbiatura.
Codice Serie: SR1372
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | h | d2 | d1 | Dimensioni nominali tubo compatibile (tutti) | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6121 € - 1,7352 € | Richiedi il lead time qui |
4.315 in
109.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
2.512 in
63.8 mm
|
2.488 in
63.2 mm
|
ANSI 2-1/2"
|
||
0,8511 € - 1,6859 € | Richiedi il lead time qui |
3.803 in
96.6 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
ANSI 2"
|
||
0,6121 € - 1,2129 € | Richiedi il lead time qui |
2.079 in
52.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.157 in
29.4 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
ANSI 1"
|
||
4,7118 € - 13,406 € | Richiedi il lead time qui |
15.217 in
386.5 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
12.154 in
308.7 mm
|
12.012 in
305.1 mm
|
ANSI 12"
|
||
3,8966 € - 11,0846 € | Richiedi il lead time qui |
12.925 in
328.3 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
10.15 in
257.8 mm
|
9.996 in
253.9 mm
|
ANSI 10"
|
||
1,5337 € - 3,0468 € | Richiedi il lead time qui |
6.551 in
166.4 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
4.094 in
104 mm
|
3.996 in
101.5 mm
|
ANSI 4"
|
||
3,1228 € - 8,8212 € | Richiedi il lead time qui |
11.02 in
279.9 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
8.071 in
205 mm
|
8 in
203.2 mm
|
ANSI 8"
|
||
1,1468 € - 2,272 € | Richiedi il lead time qui |
5.197 in
132 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.11 in
79 mm
|
3.031 in
77 mm
|
ANSI 3"
|
||
1,4923 € - 4,2075 € | Richiedi il lead time qui |
7.476 in
189.9 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
5.079 in
129 mm
|
4.988 in
126.7 mm
|
ANSI 5"
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.