I tappi di chiusura sono progettati per chiudere le cavità dei pannelli e sigillare le aperture o i fori, proteggendo dai bordi taglienti. I tappi offrono una finitura pulita. Inoltre, offrono una vestibilità sicura con un semplice design a pressione. Resistono a temperature da -40 C fino a 135 C.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | HD | T2 | Materiale | T1 | Tipo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6204 € - 0,6204 € | 84000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.043 in
26.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
0,3259 € - 0,3259 € | 13818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
BP-16231 | 0,3126 € - 0,3126 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|
0,3758 € - 0,409 € | 62928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
||
BP-16230 | 0,3369 € - 0,3369 € | 22864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
|
0,2397 € - 0,2736 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
LTP-1 | 0,3758 € - 0,409 € | 87000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
|
1,1582 € - 1,3939 € | 6024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.094 in
27.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
||
0,997 € - 0,997 € | 306579 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.374 in
34.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
||
BP-3 | 0,42 € - 0,4587 € | 11136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
TPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|
0,294 € - 0,34 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,4546 € - 0,4905 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
||
0,4375 € - 0,4754 € | 5205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,7033 € - 0,7033 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
||
1,0477 € - 1,0693 € | 39680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.126 in
3.2 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare