Menu Ricerca

Tappo da avvitare 22.0 mm Filettatura Metrica M16 x 1.5 Giallo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Codice articolo:

110837

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,3951 €
2500 - 4999 0,1989 €
5000 + 0,1322 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

197,55 €

500 x 0,3951 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile Metrica
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci