Menu Ricerca

Tappo da avvitare 16.0 mm Filettatura Metrica M20 x 1.5 Giallo PE

I tappi da avvitare chiusi (Tipo 2) con testa sporgente più piccola sono facili e veloci da montare utilizzando un cacciavite, una chiave, una bussola o una brugola. Possono essere stretti manualmente o con un utensile elettrico.
Codice articolo:

110867

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,7702 €
3000 + 0,3667 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

231,06 €

300 x 0,7702 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile Metrica
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Tipo 2
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci