Menu Ricerca

Tappo da avvitare 14.0 mm Filettature BSP 1/8-28 Giallo PE

Closed Slottex Plug (Type 1) with a larger protruding head style are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Codice articolo:

110868

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,5004 €
5000 + 0,2383 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

250,20 €

500 x 0,5004 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile BSP Threads
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Tipo 1
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci