Menu Ricerca

Tappo da avvitare 21.0 mm Filettature BSP 3/8-19 Giallo PE

I tappi da avvitare chiusi (Tipo 2) con testa sporgente più piccola sono facili e veloci da montare utilizzando un cacciavite, una chiave, una bussola o una brugola. Possono essere stretti manualmente o con un utensile elettrico.
Codice articolo:

110870

17271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3123 €
5000 + 0,1487 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

156,15 €

500 x 0,3123 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile BSP Threads
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Tipo 2
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci