Menu Ricerca

Tappo da avvitare 32.0 mm Filettature BSP 3/4-14 Giallo PE

I tappi da avvitare chiusi (Tipo 2) con testa sporgente più piccola sono facili e veloci da montare utilizzando un cacciavite, una chiave, una bussola o una brugola. Possono essere stretti manualmente o con un utensile elettrico.
Codice articolo:

110872

2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,4127 €
2000 + 0,1965 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

82,54 €

200 x 0,4127 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile BSP Threads
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Tipo 2
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci