Menu Ricerca

Tappo da avvitare 19.0 mm Filettatura Metrica M8 x 1.0 Giallo PE

Closed Slottex Plug (Type 5) with an inverted head style, are quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Codice articolo:

12142

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,322 €
3000 + 0,1519 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

96,60 €

300 x 0,322 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile Metrica
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Tipo 5 - Espandibile
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci