Menu Ricerca

Tappo da avvitare 17.0 mm Filettatura Metrica M12 x 1.5 Giallo LDPE

Il tappo da avvitare giallo è dotato di un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta positiva. La testa è progettata per non intrappolare i liquidi. Può essere installato rapidamente e facilmente con un cacciavite, una chiave, una bussola o una brugola. È realizzato in LDPE e viene utilizzato per filettature metriche.
Codice articolo:

20597962

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1523 €
5000 - 24999 0,1088 €
25000 + 0,0979 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

76,15 €

500 x 0,1523 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW 10.0 mm
Filettatura standard compatibile Metrica
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci