Menu Ricerca

Tappo da avvitare 24.0 mm Filettatura Metrica M18 x 1.5 Giallo LDPE

Il tappo da avvitare giallo è dotato di un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta positiva. La testa è progettata per non intrappolare i liquidi. Può essere installato rapidamente e facilmente con un cacciavite, una chiave, una bussola o una brugola. È realizzato in LDPE e viene utilizzato per filettature metriche.
Codice articolo:

20597993

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,1705 €
3000 - 14999 0,1218 €
15000 + 0,1096 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

51,15 €

300 x 0,1705 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW 20.0 mm
Filettatura standard compatibile Metrica
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Tipo 2
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci