Menu Ricerca

Tappo da avvitare Filettatura UNF 1-5/16-12 Giallo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Codice articolo:

466958

13591 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,6616 €
1000 + 0,3274 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

66,16 €

100 x 0,6616 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile UNF Threads
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo 3
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci