Menu Ricerca

Tappo da avvitare 52.0 mm Filettatura Metrica M45 x 2.0 Giallo PA

Sealing Slottex Plugs (Type 3) with an inverted head style, have a double sealing ring on the underside of the flange that provides positive sealing. Head is designed not to trap liquid. Quick and easy to fit using a screwdriver, spanner, socket or allen key. Can be tightened manually or with a power tool.
Codice articolo:

466990

2123 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
125 - 1249 0,894 €
1250 - 2499 0,8484 €
2500 + 0,7613 €
Confezione standard: 125

Ordina a multipli di 125

Totale ordine:

111,75 €

125 x 0,894 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile Metrica
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Poliammide
Tipo 3
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci