Menu Ricerca

Tappo da avvitare 19.1 mm Filettatura UNF 9/16-18 Blu PE

Questo tappo aperto blu è realizzato in HDPE ed è adatto alle filettature UNF. Può essere applicato a mano o con un utensile elettrico. Questo sigillo ermetico viene usato per protezione generica e per applicazioni che richiedono una protezione contro potenziali fuoriuscite di residui.
Codice articolo:

B-5

5881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
600 - 5999 0,5513 €
6000 + 0,2307 €
Confezione standard: 6000

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

330,78 €

600 x 0,5513 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile UNF Threads
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Tipo 4
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci