Menu Ricerca

Tappo da avvitare 20.6 mm Filettatura UNF 5/8-18 Blu PE

Questo tappo aperto blu è realizzato in HDPE ed è adatto alle filettature UNF. Può essere applicato a mano o con un utensile elettrico. Questo sigillo ermetico viene usato per protezione generica e per applicazioni che richiedono una protezione contro potenziali fuoriuscite di residui.
Codice articolo:

B-6

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,4962 €
5000 + 0,239 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

248,10 €

500 x 0,4962 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile UNF Threads
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Tipo 4
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci