Menu Ricerca

Tappo da avvitare Blu 7/8-14 Filettatura UNF

Questo tappo aperto blu è realizzato in HDPE ed è adatto alle filettature UNF. Può essere applicato a mano o con un utensile elettrico. Questo sigillo ermetico viene usato per protezione generica e per applicazioni che richiedono una protezione contro potenziali fuoriuscite di residui.
Codice articolo:

B-8

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
210 - 2099 0,7109 €
2100 + 0,3191 €
Confezione standard: 2100

Ordina a multipli di 210

Totale ordine:

149,29 €

210 x 0,7109 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Filettatura standard compatibile UNF Threads
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Tipo 4
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci