Menu Ricerca

Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Grigio

Questo tappo è un elemento di sfiato realizzato in poliammide 6 V-0. Ha una classe di protezione IP68 a 0,6 bar ed è in grado di sostenere temperature di esercizio da -40°C a +100°C.
Codice articolo:

1334473

144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 4,9502 €
500 + 4,2392 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

495,02 €

100 x 4,9502 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Materiale PA
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci