Menu Ricerca

Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M20 10.0 mm PA Grigio

Tappo di sfiato in gomma nitrilica, copolimero acrilico, RAL 7001 PA 5-V2 grigio. Consente il passaggio di aria attraverso lo sfiato ma blocca umidità e sporco. Evita l'accumulo di pressione all'interno dell'alloggiamento. Evita problemi di tenuta o di accesso causati da differenziali di pressione.
Codice articolo:

34002738E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 11,945 €
100 + 8,5321 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

11,95 €

1 x 11,945 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M20
Materiale PA
Colore Grigio
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci