Menu Ricerca

Tappo di sfiato 300 L/H (70 mbar) M40 18.0 mm PA Nero

Tappo di sfiato in gomma nitrilica, copolimero acrilico, RAL 9005 PA 5-V2 nero. Consente il passaggio di aria attraverso lo sfiato ma blocca umidità e sporco. Evita l'accumulo di pressione all'interno dell'alloggiamento. Evita problemi di tenuta o di accesso causati da differenziali di pressione.
Codice articolo:

34002774E

7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 70,8904 €
50 + 50,636 €
Confezione standard: 50

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

70,89 €

1 x 70,8904 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M40
Materiale PA
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci