Menu Ricerca

Tappo di sfiato 25 L/H (70 mbar) M12 6.0 mm PA Naturale

Tappo di sfiato in acciaio inossidabile, copolimero acrilico per filettature corte. Consente il passaggio di aria attraverso lo sfiato ma blocca umidità e sporco. Evita l'accumulo di pressione all'interno dell'alloggiamento. Evita problemi di tenuta o di accesso causati da differenziali di pressione.
Codice articolo:

34002798E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 26,9513 €
100 + 19,2509 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

26,95 €

1 x 26,9513 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M12
Materiale PA
Colore Natural
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci