Menu Ricerca

Tappo di sfiato IP68 0,6 bar M20 6.0 mm PA Naturale

Tappo di sfiato in acciaio inossidabile, copolimero acrilico per filettature corte. Consente il passaggio di aria attraverso lo sfiato ma blocca umidità e sporco. Evita l'accumulo di pressione all'interno dell'alloggiamento. Evita problemi di tenuta o di accesso causati da differenziali di pressione.
Codice articolo:

34002801E

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 99 99,5022 €
100 + 71,073 €
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

99,50 €

1 x 99,5022 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura M20
Materiale PA
Colore Natural
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci