Menu Ricerca

Tappo filettato con guarnizione 14.5 mm;M12 Giallo PA6

Questo tappo filettato con guarnizione è resistente al calore ed include una rondella di guarnizione in TPE che impedisce l'ingresso di contaminanti. Con filettatura metrica, può essere installato manualmente o con un cacciavite. Resistente a temperature da -30 °C a 90 °C. Di colore giallo, è realizzato in PA6.
Codice articolo:

20597399

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2501 €
5000 - 24999 0,1787 €
25000 + 0,1608 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

125,05 €

500 x 0,2501 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 9.0 mm
SW2 6.0 mm
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo 1
Colore Giallo
Materiale PA6
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci