Menu Ricerca

Tappo filettato con guarnizione 28.0 mm;M22 Giallo PA6

Questo tappo filettato con guarnizione è resistente al calore ed include una rondella di guarnizione in TPE che impedisce l'ingresso di contaminanti. Con filettatura metrica, può essere installato manualmente o con un cacciavite. Resistente a temperature da -30 °C a 90 °C. Di colore giallo, è realizzato in PA6.
Codice articolo:

20597450

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,3014 €
3000 - 14999 0,2153 €
15000 + 0,1937 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

90,42 €

300 x 0,3014 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 10.0 mm
SW2 18.0 mm
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo 1
Colore Giallo
Materiale PA6
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci