Menu Ricerca

Tappo filettato con guarnizione 27.0 mm;1/2" Giallo PA6

Questo tappo filettato con guarnizione è resistente al calore ed è provvisto di una rondella di guarnizione in TPE che impedisce l'ingresso di contaminanti. Con filettatura GAS, può essere installato manualmente o con l'aiuto di un cacciavite. Resistente a temperature da -30 °C a 90 °C. Di colore giallo, è realizzato in PA6.
Codice articolo:

20597498

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
270 - 2699 0,3242 €
2700 - 13499 0,2316 €
13500 + 0,2084 €
Confezione standard: 2700

Ordina a multipli di 270

Totale ordine:

87,53 €

270 x 0,3242 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 19.0 mm
SW2 16.0 mm
Filettatura standard compatibile Gas Threads
Tipo 1
Colore Giallo
Materiale PA6
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci