Menu Ricerca

Tappo filettato con guarnizione 18.8 mm;1/4" Rosso LDPE

Questo tappo filettato con O-ring è composto da una linguetta flangiata compressa e da un O-ring, che garantiscono una tenuta stagna per evitare le perdite per i raccordi idraulici filettati. Impedisce l'ingresso di sporcizia, polvere e detriti. Adatto alle filettature GAS da 1/4” x 19.
Codice articolo:

20597535

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,2203 €
5000 - 24999 0,1574 €
25000 + 0,1416 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

110,15 €

500 x 0,2203 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 19.0 mm
Filettatura standard compatibile Gas Threads
Tipo 2
Colore Rosso
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci