Menu Ricerca

Tappo filettato con guarnizione 39.8 mm;1" Rosso LDPE

Questo tappo filettato con O-ring rosso è composto da una linguetta flangiata compressa e da un O-ring, che garantiscono una tenuta stagna per evitare le perdite nei raccordi idraulici filettati. Impedisce l'ingresso di sporcizia, polvere e detriti. Adatto alle filettature GAS da 1” x 11.
Codice articolo:

20597597

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,4641 €
1500 - 7499 0,3315 €
7500 + 0,2983 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

69,62 €

150 x 0,4641 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 40.0 mm
Filettatura standard compatibile Gas Threads
Tipo 2
Colore Rosso
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci