Menu Ricerca

Tappo filettato con guarnizione 3" Rosso LDPE

Questo tappo filettato con O-ring rosso è composto da una linguetta flangiata compressa e da un O-ring, che forniscono una tenuta stagna per evitare perdite nei raccordi idraulici filettati. Tiene lontani sporcizia, polvere e detriti, pur adattandosi alle filettature GAS.
Codice articolo:

20597634

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
15 - 149 0,6767 €
150 - 749 0,4834 €
750 + 0,435 €
Confezione standard: 150

Ordina a multipli di 15

Totale ordine:

10,15 €

15 x 0,6767 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 103.0 mm
Filettatura standard compatibile Gas Threads
Tipo 2
Colore Rosso
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci