Menu Ricerca

Tappo filettato con guarnizione 15.3 mm;M10 Rosso LDPE

Questo tappo filettato con O-ring è composto da una linguetta flangiata compressa e da un O-ring che garantiscono una tenuta stagna per evitare le perdite nei raccordi idraulici filettati. Provvisto di un O-ring in nitrile per proteggere le filettature metriche M10; di colore rosso, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20597658

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1612 €
5000 - 24999 0,1152 €
25000 + 0,1036 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

80,60 €

500 x 0,1612 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 16.0 mm
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo 2
Colore Rosso
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci