Menu Ricerca

Tappo filettato con guarnizione 26.3 mm;M20 Rosso LDPE

Questo tappo filettato con O-ring è composto da una linguetta flangiata compressa e da un O-ring che garantiscono una tenuta stagna per evitare le perdite nei raccordi idraulici filettati. Include un O-ring in nitrile per proteggere le filettature metriche M20. Di colore rosso, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20597726

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,2451 €
3000 - 14999 0,1751 €
15000 + 0,1575 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

73,53 €

300 x 0,2451 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 26.0 mm
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo 2
Colore Rosso
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci