Menu Ricerca

Tappo filettato con guarnizione 31.3 mm;M24 Rosso LDPE

Questo tappo filettato con O-ring è composto da una linguetta flangiata compressa e da un O-ring che garantiscono una tenuta stagna per evitare le perdite nei raccordi idraulici filettati. Include un O-ring in nitrile per proteggere le filettature metriche M24. Di colore rosso, è realizzato in LDPE.
Codice articolo:

20597740

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,2965 €
2500 - 12499 0,2118 €
12500 + 0,1906 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

74,13 €

250 x 0,2965 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 30.0 mm
Filettatura standard compatibile Metrica
Tipo 2
Colore Rosso
Materiale LDPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci