Menu Ricerca

1/8” Filettature BSP, Filetti gas N/A Bianco PA; TPE

Questo tappo filettato in nylon naturale è provvisto di una rondella in TPE. Adatto alle filettature BSP, può essere montato e smontato a mano o con un utensile elettrico. Il materiale impiegato per la sua fabbricazione ne consente l'uso a una temperatura di esercizio compresa tra -30°C e + 90°C.
Codice articolo:

8610000

2481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,415 €
1000 - 1999 0,1976 €
2000 + 0,1703 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

41,50 €

100 x 0,415 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 12.0 mm
SW2 8.0 mm
Filettatura standard compatibile BSP Threads
Filettatura standard compatibile Gas Threads
Colore Bianco
Materiale PA; TPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci