Menu Ricerca

Tappo filettato con guarnizione 35.0 mm;3/4” Bianco PA; TPE

Questo tappo filettato in nylon naturale è provvisto di una rondella in TPE. Adatto alle filettature BSP, può essere montato e smontato a mano o con un utensile elettrico. Il materiale impiegato per la sua fabbricazione ne consente l'uso a una temperatura di esercizio compresa tra -30°C e + 90°C.
Codice articolo:

8614000

742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,8196 €
500 - 999 0,5854 €
1000 - 1999 0,5322 €
2000 + 0,4838 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

40,98 €

50 x 0,8196 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 18.0 mm
SW2 14.0 mm
Filettatura standard compatibile BSP Threads
Filettatura standard compatibile Gas Threads
Colore Bianco
Materiale PA; TPE
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci