Menu Ricerca

Tappo filettato con guarnizione 44.0 mm;1” Bianco PA; TPE

Questo tappo filettato in nylon naturale è provvisto di una rondella in TPE. Adatto alle filettature BSP, può essere montato e smontato a mano o con un utensile elettrico. Il materiale impiegato per la sua fabbricazione ne consente l'uso a una temperatura di esercizio compresa tra -30°C e + 90°C.
Codice articolo:

8615000

571 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,2503 €
250 - 999 0,5954 €
1000 - 2499 0,5102 €
2500 + 0,4463 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

31,26 €

25 x 1,2503 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 20.0 mm
SW2 16.0 mm
Filettatura standard compatibile BSP Threads
Filettatura standard compatibile Gas Threads
Colore Bianco
Materiale PA; TPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci