Menu Ricerca

Tappo filettato con guarnizione 52.0 mm;1-1/4” Bianco PA; TPE

Questo tappo filettato in nylon naturale è provvisto di una rondella in TPE. Adatto alle filettature BSP, può essere montato e smontato a mano o con un utensile elettrico. Il materiale impiegato per la sua fabbricazione ne consente l'uso a una temperatura di esercizio compresa tra -30°C e + 90°C.
Codice articolo:

8616000

57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 99 2,5939 €
100 - 999 1,2352 €
1000 - 1999 1,0699 €
2000 + 0,9436 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

25,94 €

10 x 2,5939 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
SW1 32.0 mm
SW2 27.0 mm
Filettatura standard compatibile BSP Threads
Filettatura standard compatibile Gas Threads
Colore Bianco
Materiale PA; TPE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci