Menu Ricerca

Tappi filettati con O-ring - Filettature BSP/Gas

In produzione

I tappi filettati con O-ring per filettature BSP e gas includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna e una prevenzione superiore delle perdite, per i raccordi filettati idraulici. L'O-ring garantisce una tenuta ermetica e quindi impedisce l'ingresso di contaminanti da sporco, polvere, detriti e umidità all'esterno dell'apertura.

Adatti alle filettature BSP e Gas, questi tappi con O-ring possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.

Solitamente utilizzati nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico, dove le guarnizioni a prova di perdite sono fondamentali per l'integrità del sistema.

  • Includono un lembo flangiato compresso e un O-ring per fornire una tenuta stagna.
  • Possono essere installati con una chiave, un cacciavite o a mano.
  • Utilizzato nei settori petrolifero e del gas, idraulico e automobilistico.
Materiale: HDPE Colore: Giallo Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SR1125

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità D H Dimensioni filetto (Tutte) L Acquista
0,1309 € - 0,1309 € Richiedi il lead time qui
0,4297 € - 0,4297 € Richiedi il lead time qui
1,0031 € - 1,1717 € Richiedi il lead time qui
0,1309 € - 0,1309 € Richiedi il lead time qui
0,192 € - 0,3772 € Richiedi il lead time qui
0,1523 € - 0,1523 € Richiedi il lead time qui
0,192 € - 0,192 € Richiedi il lead time qui
0,5264 € - 0,5264 € Richiedi il lead time qui
498688 1,0432 € - 1,2214 € Richiedi il lead time qui
0,1279 € - 0,1279 € Richiedi il lead time qui
0,2293 € - 0,2293 € Richiedi il lead time qui
498686 0,8649 € - 0,8649 € Richiedi il lead time qui
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 3/8 x 19 HDPE Giallo

498683

Fascia di prezzo
0,1309 € - 0,1309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 7/8 x 14 HDPE Giallo

498559

Fascia di prezzo
0,4297 € - 0,4297 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3926300090
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 13/4 x 11 HDPE Giallo

498687

Fascia di prezzo
1,1717 € - 1,0031 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3926300090
Tappo filettato con O-ring Filettature BSP, Filetti gas 1/8 x 28 HDPE Giallo

498681

Fascia di prezzo
0,1309 € - 0,1309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo filettato con O-ring Filettature BSP, Filetti gas 5/8 x 14 HDPE Giallo

498557

Fascia di prezzo
0,3772 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3926300090
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 11/4 x 11 HDPE Giallo

498685

Fascia di prezzo
0,1523 € - 0,1523 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3923509000
Filettature BSP, Filetti gas N/A Giallo HDPE

498556

Fascia di prezzo
0,192 € - 0,192 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 1 x 11 HDPE Giallo

498684

Fascia di prezzo
0,5264 € - 0,5264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo filettato con O-ring Filettature BSP, Filetti gas 2 x 11 HDPE Giallo

498688

Fascia di prezzo
1,2214 € - 1,0432 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 1/4 x 19 HDPE Giallo

498682

Fascia di prezzo
0,1279 € - 0,1279 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 3/4 x 14 HDPE Giallo

498558

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,2293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo filettato Filettature BSPFiletti gas 11/2 x 11 HDPE Giallo

498686

Fascia di prezzo
0,8649 € - 0,8649 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale
    HDPE
  • Colore
    Giallo
  • Codice doganale
    3923509000