I tappi per filettatura NPT sono tappi protettivi conici progettati per l'uso con raccordi filettati conici BSP/NPT. Sono realizzati in LDPE blu.
Codice Serie: SR1114
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | FD | Colore | od1 | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | od2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1931 € - 0,9749 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.343 in
34.1 mm
|
Blu
|
1.201 in
30.5 mm
|
1.0"
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
0,186 € - 0,9227 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.094 in
27.8 mm
|
Blu
|
0.976 in
24.8 mm
|
3/4"
|
0.87 in
22.1 mm
|
||
0,1361 € - 2,0776 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.61 in
15.5 mm
|
Blu
|
0.484 in
12.3 mm
|
1/4"
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,0987 € - 0,6993 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blu
|
0.783 in
19.9 mm
|
1/2"
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,3012 € - 0,6267 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.768 in
19.5 mm
|
Blu
|
0.642 in
16.3 mm
|
3/8"
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.