I tappi per lamiera sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Possono essere usati anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto.
Disponibili in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito.
I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | d | H | Tipo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0732 € - 0,1021 € | 23872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Beige
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
0,1359 € - 0,1879 € | 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Beige
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
0,1409 € - 0,1948 € | 2987 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Beige
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
0,0721 € - 0,1004 € | 9444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Beige
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
0,1168 € - 0,1616 € | Richiedi il lead time qui |
|
Beige
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
0,0661 € - 0,0661 € | Richiedi il lead time qui |
|
Beige
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
0,1051 € - 0,1658 € | 1738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Beige
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
0,0649 € - 0,0649 € | 563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Beige
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
1
|
||
0,0943 € - 0,1318 € | 37510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Beige
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
4
|
||
0,0638 € - 0,0638 € | 37394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Beige
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0791 € - 0,1104 € | Richiedi il lead time qui |
|
Beige
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
4
|
||
0,0626 € - 0,0626 € | 713 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0992 € - 0,1561 € | 7863 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Beige
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
3
|
||
0,0661 € - 0,0661 € | 10219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,0674 € - 0,0674 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
Grigio
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,0791 € - 0,1104 € | Richiedi il lead time qui |
0.803 in
20.4 mm
|
Bianco
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
3
|
||
0,1409 € - 0,1948 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.205 in
30.6 mm
|
Bianco
|
1 in
25.4 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
3
|
||
0,0602 € - 0,0602 € | Richiedi il lead time qui |
0.276 in
7.0 mm
|
Grigio
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
1
|
||
0,0661 € - 0,0661 € | 1302246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Bianco
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
2
|
||
0,0684 € - 0,0684 € | 16212 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
Grigio
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.