Menu Ricerca

Tappo per lamiera 16.0 mm Nero ABS

Questo tappo per lamiera viene utilizzato per tappare i fori durante la spedizione e per offrire una finitura pulita sulle applicazioni in lamiera. Protegge da pericoli e spigoli vivi.
Codice articolo:

20571016

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1197 €
1000 - 4999 0,0855 €
5000 + 0,0769 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

11,97 €

100 x 0,1197 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 16.0 mm
h1 2.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 3.2 mm
Materiale ABS
Colore Nero
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci