Menu Ricerca

Tappo per lamiera 43.3 mm Nero ABS

Questo tappo per lamiera viene utilizzato per tappare i fori durante la spedizione e per offrire una finitura pulita sulle applicazioni in lamiera. Protegge da pericoli e spigoli vivi.
Codice articolo:

20571078

899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1723 €
1000 - 4999 0,1231 €
5000 + 0,1107 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

17,23 €

100 x 0,1723 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 43.3 mm
h1 2.0 mm
Intervallo spessore pannello compatibile 0.8 - 3.2 mm
Materiale ABS
Colore Nero
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci